Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2880561 - C-SAT-BOX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2880561
MANUID
Product number of the Manufacturer
2880561
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Protection antisurtension pour répartiteur d'antennes des installations satellite. IN et OUT via connecteurs F, 5 canaux pour signaux d'installations SAT et antennes terrestres, mise à la terre extérieure sur le boîtier.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
C-SAT-BOX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356048941
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAG640
Type de montage
screwable
AAF040
poids net
0.228 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
14 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
20 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.400 A
AAK530
Connection 1
F-Connector
AAO663
GTIN
4046356048941
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Protection antisurtension pour répartiteur d'antennes des installations satellite. IN et OUT via connecteurs F, 5 canaux pour signaux d'installations SAT et antennes terrestres, mise à la terre extérieure sur le boîtier.
AAO057
Product type
C-SAT-BOX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D