Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2882598 - S-PT-1X2-24DC-3/4"
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2882598
MANUID
Product number of the Manufacturer
2882598
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Protection antisurtension dans le module à visser IP67 pour capteur de mesure, montage direct avec filetage mâle 3/4'' NPT, presse-étoupe pour ligne de signal, circuit de protection à deux niveaux. Compatibilité HART.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
S-PT-1X2-24DC-3/4"
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356098182
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
AAF040
poids net
0.401 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
28 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
40 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.450 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
80 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
450 V
AAO663
GTIN
4046356098182
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Protection antisurtension dans le module à visser IP67 pour capteur de mesure, montage direct avec filetage mâle 3/4'' NPT, presse-étoupe pour ligne de signal, circuit de protection à deux niveaux. Compatibilité HART.
AAO057
Product type
S-PT-1X2-24DC-3/4"
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D