Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2882828 - PT 2-TELE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2882828
MANUID
Product number of the Manufacturer
2882828
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Parafoudre, comprenant connecteur et élément de base, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 MBit/s).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 2-TELE
PREVIEW
Preview
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.060 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
185 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
130 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
185 V
AAI847
nominal voltage (at AC)
130 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
10 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.450 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
300 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
300 V
AAO663
GTIN
4046356115148
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Parafoudre, comprenant connecteur et élément de base, pour la protection d'une paire de fils d'interfaces de télécommunication analogiques et numériques (VDSL jusqu'à 50 MBit/s, sur de courtes distances (< 300 m) jusqu'à 100 MBit/s).
AAO057
Product type
PT 2-TELE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356115148
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D