Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906769 - TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906769
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906769
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Indirekte Erdung über Gasableiter.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626135182
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.03674 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
12 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
10 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
15 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.600 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
25 V
AAI909
Schutzpegel (Ader/Signalground)
80 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
1100 V
AAO663
GTIN
4055626135182
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Indirekte Erdung über Gasableiter.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-6-3-HF-F-M-12DC-UT-I
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D