Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2906776 - TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2906776
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906776
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas (ad es. digitale IN/OUT).
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626135342
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.03176 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.600 A
AAI909
voltage protection level (core/signal ground)
140 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1100 V
AAO663
codice EAN
4055626135342
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili di segnale con potenziale di riferimento comune. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas (ad es. digitale IN/OUT).
AAO057
Product type
TTC-6-2X1-F-M-24DC-PT-I
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D