Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2906834 - TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2906834
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906834
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Protezione fine contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un circuito di segnale a potenziale zero a 2 fili.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626135977
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.02014 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
0.150 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
10 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
50 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAO663
codice EAN
4055626135977
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Protezione fine contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un circuito di segnale a potenziale zero a 2 fili.
AAO057
Product type
TTC-6-TVSD-D-24DC-UT-I
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D