Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906842 - TTC-6-GDT-C-24AC-UT-I
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906842
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906842
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsgrobschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-6-GDT-C-24AC-UT-I
PREVIEW
Produktbild
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.023 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
36 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
28 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
24 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
900 V
AAO663
GTIN
4055626136981
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsgrobschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-6-GDT-C-24AC-UT-I
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626136981
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D