Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906848 - TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906848
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906848
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungs-Feinschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626137049
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.0227 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
21 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
30 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
0.150 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
10 A
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
50 V
AAO663
GTIN
4055626137049
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungs-Feinschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D