Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2906848 - TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2906848
MANUID
Product number of the Manufacturer
2906848
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Protection antisurtension précise avec indicateur d'état intégré pour un fil de signal avec potentiel de référence relié à la terre.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626137049
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.0227 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
0.150 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
10 A
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
50 V
AAO663
GTIN
4055626137049
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Protection antisurtension précise avec indicateur d'état intégré pour un fil de signal avec potentiel de référence relié à la terre.
AAO057
Product type
TTC-6-TVSD-C-24DC-PT-I
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D