Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2906862 - TTC-6-GDT-D-24AC-PT-I
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2906862
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2906862
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsgrobschutz mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TTC-6-GDT-D-24AC-PT-I
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626137179
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
6
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.02057 kg
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
30 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
28 V
AAI847
Nennspannung (bei AC)
24 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
1 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
800 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
Klemme
AAO663
GTIN
4055626137179
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsgrobschutz mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TTC-6-GDT-D-24AC-PT-I
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D