Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
2907325 - TTC-3-1X2-24DC-PT
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 2907325
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907325
DESCSHORT
Description short
Scaricatore di sovratensione
DESCLONG
Description long
Protezione contro le sovratensioni per un circuito di segnale a potenziale zero a 2 fili (loop di corrente 0(4) ... 20 mA), HART compatibile.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-3-1X2-24DC-PT
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626199917
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAG640
tipo di montaggio
DIN track
AAF040
Mass
0.0195 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.250 A
AAI905
voltage protection level (core/core)
45 V
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
1000 V
AAO663
codice EAN
4055626199917
AAW338
Manufacturer product designation
Scaricatore di sovratensione
AAU734
Manufacturer product description
Protezione contro le sovratensioni per un circuito di segnale a potenziale zero a 2 fili (loop di corrente 0(4) ... 20 mA), HART compatibile.
AAO057
Product type
TTC-3-1X2-24DC-PT
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/2907325
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363030
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D