Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2907326 - TTC-3-2X1-24DC-PT
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2907326
MANUID
Product number of the Manufacturer
2907326
DESCSHORT
Description short
Parafoudre
DESCLONG
Description long
Protection antisurtension pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun, par ex. Entrée/Sortie numérique.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TTC-3-2X1-24DC-PT
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626199924
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
31
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.0242 kg
AAI848
nominal voltage (at DC)
24 V
AAI734
max. continuous voltage (at AC)
21 V
AAI735
max. continuous voltage (at DC)
30 V
AAK406
signaling at the device
Without
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI832
nominal discharge surge current (8/20)
5 kA
AAK955
explosion-tested version
No
AAI841
nominal load current
0.250 A
AAK530
Connection 1
Clamp
AAI906
voltage protection level (core/earth)
50 V
AAO663
GTIN
4055626199924
AAW338
Manufacturer product designation
Parafoudre
AAU734
Manufacturer product description
Protection antisurtension pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun, par ex. Entrée/Sortie numérique.
AAO057
Product type
TTC-3-2X1-24DC-PT
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D