Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2920612 - DT-UFB-485/BS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2920612
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2920612
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
D-SUB-9-Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für RS-485-Schnittstellen. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DT-UFB-485/BS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356155120
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.3052 kg
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
12 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
Ohne
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI832
Nennableitstoßstrom (8/20)
5 kA
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
AAI841
Nennlaststrom
0.380 A
AAI905
Schutzpegel (Ader/Ader)
30 V
AAK530
Anschlussart des Anschlusses (1)
D-Sub 9-polig
AAI906
Schutzpegel (Ader/Erde)
700 V
AAO663
GTIN
4046356155120
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
D-SUB-9-Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für RS-485-Schnittstellen. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene.
AAO057
Herstellerprodukttyp
DT-UFB-485/BS
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/2920612
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D