Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1088567 - CLT-20P/4-VF-230V-I-P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1088567
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1088567
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 4 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Nennspannung: 230 V AC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CLT-20P/4-VF-230V-I-P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626889726
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.070 kg
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI916
Signal bei höchster Dauerspannung (bei DC)
230 V
AAI919
Signal der Nennspannung (bei AC)
240 V
AAI922
Signal des Schutzpegels (Ader/Erde)
1.400 kV
AAI907
Schutzpegel (Ader/Erde)
1.400 kV
AAI918
Signal des Nennlaststromes
10 A
AAI915
Signal bei höchster Dauerspannung (bei AC)
264 V
AAO663
GTIN
4055626889726
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutzstecker direkt steckbar auf 4 Reihenklemmen, mit integrierter Statusanzeige am Modul für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom. Nennspannung: 230 V AC
AAO057
Herstellerprodukttyp
CLT-20P/4-VF-230V-I-P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft