Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1088567 - CLT-20P/4-VF-230V-I-P
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1088567
MANUID
Product number of the Manufacturer
1088567
DESCSHORT
Description short
Connecteur de protection antisurtension
DESCLONG
Description long
Fiche parafoudre enfichable directement sur 4 blocs de jonction, avec indicateur d'état intégré sur le module, pour un circuit de signalisation à 4 fils, indépendant du potentiel de terre, à intensité nominale élevée. Tension nominale : 230 V AC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CLT-20P/4-VF-230V-I-P
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626889726
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAG640
Type de montage
plug-in
AAF040
poids net
0.070 kg
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI916
signal - maximum continuous voltage (at DC)
230 V
AAI919
signal nominal voltage (at AC)
240 V
AAI922
signal safety level (core/earth)
1.400 kV
AAI907
voltage protection level core/earth
1.400 kV
AAI918
signal nominal load current
10 A
AAI915
signal - maximum continuous voltage (at AC)
264 V
AAO663
GTIN
4055626889726
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de protection antisurtension
AAU734
Manufacturer product description
Fiche parafoudre enfichable directement sur 4 blocs de jonction, avec indicateur d'état intégré sur le module, pour un circuit de signalisation à 4 fils, indépendant du potentiel de terre, à intensité nominale élevée. Tension nominale : 230 V AC
AAO057
Product type
CLT-20P/4-VF-230V-I-P
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !