Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2882284 - MNT-TV-SAT D
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2882284
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2882284
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss von Rundfunk- und Fernsehgeräten (Kabel, terrestrische Antenne, Satanlage). Kabel liegt bei.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MNT-TV-SAT D
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356073516
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.315 kg
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAI841
Nennlaststrom
16 A
AAI916
Signal bei höchster Dauerspannung (bei DC)
24 V
AAI918
Signal des Nennlaststromes
1.500 A
AAF583
Nennspannung
230 V
AAI142
Ableiter-Höchste Dauerspannung
275 V
AAO663
GTIN
4046356073516
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzgerät Typ 3
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckdosenzwischenstecker mit Überspannungsschutz für die Stromversorgung und den Signalanschluss von Rundfunk- und Fernsehgeräten (Kabel, terrestrische Antenne, Satanlage). Kabel liegt bei.
AAO057
Herstellerprodukttyp
MNT-TV-SAT D
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D