Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2882284 - MNT-TV-SAT D
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2882284
MANUID
Product number of the Manufacturer
2882284
DESCSHORT
Description short
Dispositif de protection antisurtension type 3
DESCLONG
Description long
Adaptateur pour prise avec protection antisurtension pour l'alimentation et le raccordement de signal de téléviseurs et de radios (câble, antenne terrestre, installation satellite). Le câble est fourni.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MNT-TV-SAT D
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356073516
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAG640
Type de montage
Plug insert
AAF040
poids net
0.315 kg
AAK406
signaling at the device
optical
AAL525
remote signaling contact present
No
AAI841
nominal load current
16 A
AAI916
signal - maximum continuous voltage (at DC)
24 V
AAI918
signal nominal load current
1.500 A
AAF583
nominal voltage
230 V
AAI142
conductor-maximum continuous voltage
275 V
AAO663
GTIN
4046356073516
AAW338
Manufacturer product designation
Dispositif de protection antisurtension type 3
AAU734
Manufacturer product description
Adaptateur pour prise avec protection antisurtension pour l'alimentation et le raccordement de signal de téléviseurs et de radios (câble, antenne terrestre, installation satellite). Le câble est fourni.
AAO057
Product type
MNT-TV-SAT D
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85363010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D