Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673332 - Loqueteaux à bille
Nomenclature
16-7-3332
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3332
MATERIAL
Matière
brass
FINISH
Finition
raw
A
12 mm
B
9 mm
C
7 mm
D
10 mm
E
13 mm
F
19.5 mm
WEIGHT
poids
9.9 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26196-loqueteaux-a-bille.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D