Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1614231 - Einstellbarer Verschluss mit speziellem Schließsystem ohne Schließblech
Stückliste
16-1-4231
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-4231
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
115 mm
B
52 mm
C
22 mm
NOTE
Ausführung
115 < A < 122
WEIGHT
Gewicht
85 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30192-einstellbarer-verschluss-mit-speziellem-schliesssystem-ohne-schliessblech.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D