Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1619022 - Einstellbare Verschlüsse mit speziellem Schließsystem mit Schließblech
Stückliste
16-1-9022
PREVIEW
REF
Referenz
16-1-9022
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
70 mm
B
27.5 mm
C
13.5 mm
WEIGHT
Gewicht
77 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/30178-einstellbare-verschluesse-mit-speziellem-schliesssystem-mit-schliessblech.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D