Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1619022 - Grenouillères réglables à double verrouillage avec gâche
Nomenclature
16-1-9022
PREVIEW
REF
Référence
16-1-9022
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
70 mm
B
27.5 mm
C
13.5 mm
WEIGHT
poids
77 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/30178-grenouilleres-reglables-a-double-verrouillage-avec-gache.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D