Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673840 - Grenouillères réglables avec gâche 138 mm
Nomenclature
16-7-3840
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3840
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
zingué
A
138 mm
B
52 mm
C
18 mm
NOTE
Note
138 < A < 150
WEIGHT
poids
100 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25049-grenouilleres-reglables-avec-gache-138-mm.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D