Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673842 - Einstellbarer Verschluss mit Schließblech 135 mm
Stückliste
16-7-3842
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3842
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
135 mm
B
45.5 mm
C
23 mm
NOTE
Ausführung
135 < A < 150
WEIGHT
Gewicht
170 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25051-einstellbarer-verschluss-mit-schliessblech-135-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D