Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673842 - Grenouillère réglable avec gâche 135 mm
Nomenclature
16-7-3842
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3842
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
135 mm
B
45.5 mm
C
23 mm
NOTE
Note
135 < A < 150
WEIGHT
poids
170 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25051-grenouillere-reglable-avec-gache-135-mm.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D