Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674022 - Einstellbare Verschlüsse mit Schließblech 118 mm
Stückliste
16-7-4022
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4022
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
118 mm
B
40 mm
C
18 mm
NOTE
Ausführung
118 < A < 128
WEIGHT
Gewicht
130 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25058-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-118-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D