Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674026 - Grenouillères réglables avec gâche 82 et 103 mm
Nomenclature
16-7-4026
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4026
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
103 mm
B
34 mm
C
16 mm
D
5 mm
C1
2.5 mm
E
17 mm
C2
3 mm
F
6.5 mm
H
68-86 mm
NOTE
Note
103 < A < 121
G
10 mm
WEIGHT
poids
90 g
J
17 mm
S
5.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26219-grenouilleres-reglables-avec-gache-82-et-103-mm.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D