IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
16-7-4026
Pinet
Latching systems
Toggles latches
Adjustable toggle latches
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pinet/latching20systems/toggles20latches/adjustable20toggle20latches/1674026.prj},{NB=16-7-4026},{PREVIEW=../../../_pool_/16/4d/90-18062018-052548l.png},{REF=16-7-4026},{MATERIAL=304 stainless steel},{FINISH=raw},{A=103},{B=34},{C=16},{D=5},{C1=2.5},{E=17},{C2=3},{F=6.5},{H=68-86},{NOTE=103 < A < 121},{G=10},{WEIGHT=90},{J=17},{S=5.2},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26219-adjustable-toggle-latches-with-strike-82-mm-and-103-mm-long.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674026 - Adjustable toggle latches with strike 82 mm and 103 mm long
Bill of material
16-7-4026
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4026
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
103
mm
B
34
mm
C
16
mm
D
5
mm
C1
2.5
mm
E
17
mm
C2
3
mm
F
6.5
mm
H
68-86
mm
NOTE
Note
103 < A < 121
G
10
mm
WEIGHT
weight
90
g
J
17
mm
S
5.2
mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26219-adjustable-toggle-latches-with-strike-82-mm-and-103-mm-long.html
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D