Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673723 - Mit Vorhängeschloss versehbare Verschlüsse 80.2 mm
Stückliste
16-7-3723
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3723
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
80.2 mm
B
32 mm
C
23.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
55 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25042-mit-vorhaengeschloss-versehbare-verschluesse-80-2-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D