Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1673723 - Grenouillères cadenassables 80.2 mm
Nomenclature
16-7-3723
PREVIEW
REF
Référence
16-7-3723
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
zinc plated
A
80.2 mm
B
32 mm
C
23.5 mm
NOTE
Note
percée
WEIGHT
poids
55 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25042-grenouilleres-cadenassables-80-2-mm.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D