Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673741 - Schließbleche fürVerschlüsse 16-7-3735, 16-7-3736, 16-7-3759 und 16-7-3760
Stückliste
16-7-3741
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3741
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
zinc plated
A
28.5 mm
B
20.5 mm
NOTE
Ausführung
gebohrt
WEIGHT
Gewicht
3.5 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25954-schliessbleche-fuerverschluesse-16-7-3759-und-16-7-3760.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D