Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674018 - Mit Vorhängeschloss versehbare einstellbare Verschlüsse mit Schließblech von 82 bis 118 mm
Stückliste
16-7-4018
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4018
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
verzinkt
A
82 mm
B
27 mm
C
19 mm
D
4 mm
I
14 mm
K
11 mm
C1
2 mm
E
14 mm
C2
2 mm
F
4.5 mm
H
62-72 mm
NOTE
Ausführung
82 < A < 92
G
10 mm
WEIGHT
Gewicht
48 g
J
22 mm
S
4 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25055-mit-vorhaengeschloss-versehbare-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-von-82-bis-118-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D