Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1674027 - Mit Vorhängeschloss versehbare einstellbare Verschlüsse mit Schließblech von 82 bis 118 mm
Stückliste
16-7-4027
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-4027
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
108 mm
B
34 mm
C
17 mm
D
5 mm
I
18 mm
K
16 mm
C1
2.5 mm
E
17 mm
C2
3 mm
F
6.5 mm
H
85-96 mm
NOTE
Ausführung
108 < A < 119
G
10 mm
WEIGHT
Gewicht
102 g
J
27 mm
S
5.2 mm
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26221-mit-vorhaengeschloss-versehbare-einstellbare-verschluesse-mit-schliessblech-von-82-bis-118-mm.html
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D