Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1674027 - Grenouillères cadenassables réglables avec gâche 82 mm à 118 mm
Nomenclature
16-7-4027
PREVIEW
REF
Référence
16-7-4027
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
brut
A
108 mm
B
34 mm
C
17 mm
D
5 mm
I
18 mm
K
16 mm
C1
2.5 mm
E
17 mm
C2
3 mm
F
6.5 mm
H
85-96 mm
NOTE
Note
108 < A < 119
G
10 mm
WEIGHT
poids
102 g
J
27 mm
S
5.2 mm
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/26221-grenouilleres-cadenassables-reglables-avec-gache-82-mm-a-118-mm.html
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D