IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
16-7-4027
Pinet
Latching systems
Toggles latches
Padlockable toggle latches
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{pinet/latching20systems/toggles20latches/padlockable20toggle20latches/1674027.prj},{NB=16-7-4027},{PREVIEW=../../../_pool_/50/c5/90-18062018-059394l.png},{REF=16-7-4027},{MATERIAL=304 stainless steel},{FINISH=raw},{A=108},{B=34},{C=17},{D=5},{I=18},{K=16},{C1=2.5},{E=17},{C2=3},{F=6.5},{H=85-96},{NOTE=108 < A < 119},{G=10},{WEIGHT=102},{J=27},{S=5.2},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26221-adjustable-toggle-latches-with-strike-padlockable-82-mm-to-118-mm.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1674027 - Adjustable toggle latches with strike - padlockable - 82 mm to 118 mm
Bill of material
16-7-4027
PREVIEW
REF
Reference
16-7-4027
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Finish
raw
A
108
mm
B
34
mm
C
17
mm
D
5
mm
I
18
mm
K
16
mm
C1
2.5
mm
E
17
mm
C2
3
mm
F
6.5
mm
H
85-96
mm
NOTE
Note
108 < A < 119
G
10
mm
WEIGHT
weight
102
g
J
27
mm
S
5.2
mm
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/26221-adjustable-toggle-latches-with-strike-padlockable-82-mm-to-118-mm.html
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D