IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
APCD21004
Promatec
innesti
medicale
apc
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/apc/apc21004_asmtab.prj},{NB=APCD21004},{PN=APCD21004},{ODM=6.4},{IDM=4.3},{L1=1.320},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.440},{L5=0.030},{L6=0.135},{L7=0.670},{L8=0.075},{D1=0.625},{D2=0.436},{D3=0.402},{D4=0.454},{D5=0.370},{D6=0.286},{D7=0.500},{D8=0.200},{D9=0.165},{D10=0.125},{R1=0.040},{R2=0.035},{R3=0.080},{H1=0.910},{H2=0.710},{H3=0.200},{LL1=0.120},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{DMAJ=0.3750},{D11=0.310},{H4=0.422},{L9=1.060},{CP=0.450},{BPN=21004},{VNVIS=Shutoff},{OD=1/4},{ID=.17},{NCON=100800},{PPATH=apc21004_asmtpl.prj},{CCOLUMN=APCD21004},{DCOLUMN=1/4\" PTF Valved Elbow Coupling Insert},{FCOLUMN=APC},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
APC21004, APC21006 - Elbow - Ferruleless Polytube Fitting, PTF
Bill of material
APCD21004
PN
Part No.
APCD21004
APCD21004
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
OD
Tubing Size OD
1/4
1/4
인치
ODM
Tubing Size OD
6.4
6.4
mm
ID
Tubing Size ID
.17
.17
인치
IDM
Tubing Size ID
4.3
4.3
mm
CCOLUMN
Product Number
APCD21004
APCD21004
DCOLUMN
Product Name
1/4" PTF Valved Elbow Coupling Insert
1/4" PTF Valved Elbow Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
APC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BBCOLUMN
Natural Acetal
Natural Acetal
BCCOLUMN
N/A
BDCOLUMN
N/A
N/A
BECOLUMN
Other
N/A
N/A
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D