IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
BLQ4D30008
Promatec
innesti
medicale
blq4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/blq4/blq4d30008.prj},{NB=BLQ4D30008},{PN=BLQ4D30008},{L1=1.600},{DMAJ=0.750},{LL=0.430},{L2=0.246},{R1=0.450},{W=22.0000},{R2=0.044},{D1=0.725},{D2=0.7470},{D3=0.5000},{D4=0.4360},{D5=0.2740},{T1=0.050},{D11=0.775},{L3=0.600},{R3=0.0250},{CCOLUMN=BLQ4D30008},{DCOLUMN=1/4” Blind Mate SAE-08 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body},{FCOLUMN=BLQ},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=Liquid Cooling},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN= 115°F},{AFCOLUMN=<br> ≤0.025 cc per disconnect at 0 psi and<br> ≤0.055 cc per disconnect rated at 120 psi <br> ≤0.025 cc per connect},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliance},{AZCOLUMN=Compliance}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
BLQ4D30008 - 1/4” Blind Mate SAE-08 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body
Bill of material
BLQ4D30008
PN
Part No.
BLQ4D30008
CCOLUMN
Product Number
BLQ4D30008
DCOLUMN
Product Name
1/4” Blind Mate SAE-08 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
BLQ
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
Liquid Cooling
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low F
0°F
WCOLUMN
CPC Low C
-17°C
XCOLUMN
CPC High F
240°F
YCOLUMN
CPC High C
115°F
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> ≤0.025 cc per disconnect at 0 psi and<br> ≤0.055 cc per disconnect rated at 120 psi <br> ≤0.025 cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliance
AZCOLUMN
RoHS
Compliance
BACOLUMN
Main Components
Chrome plated brass
BBCOLUMN
Valve
Polysulfone
BECOLUMN
Others
Natural colored LDPE protective cap for threads,stainless steel retaining ring.
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D