IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
FFC161235
Promatec
innesti
medicale
ffc35
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/ffc35/ffc161235_asmtab.prj},{NB=FFC161235},{PN=FFC161235},{PN0=161235},{ID=3/4},{IDM=19.0},{TS=3/4\" ID},{TSA=3/4},{D=0.450},{NCON=HFC},{NUT=621300},{DD=0.560},{LL=0.795},{PPATH=ffc161235_asmtpl.prj},{CCOLUMN=FFC161235},{DCOLUMN=3/4\" Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body},{FCOLUMN=FFC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=280°F},{YCOLUMN=138°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 125 psi,8.6 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Natural White Polysulfone},{BBCOLUMN=},{BCCOLUMN=Dark Gray Polysulfone},{BDCOLUMN=Stainless Steel},{BECOLUMN=Polysulfone Panel nut and EPDM Panel nut gasket},{MCOLUMN=},{NCOLUMN=},{NOTE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
FFC161235 - Bulkhead Panel Mount - Hose Barb
Bill of material
FFC161235
PN
Part No. (Straight Thru)
FFC161235
ID
Tubing Size ID
3/4
인치
IDM
Tubing Size ID
19.0
mm
CCOLUMN
Product Number
FFC161235
DCOLUMN
Product Name
3/4" Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
FFC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
280°F
YCOLUMN
CPC High
138°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 125 psi,8.6 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural White Polysulfone
BCCOLUMN
Dark Gray Polysulfone
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
Polysulfone Panel nut and EPDM Panel nut gasket
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D