IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
FFC191235GHT
Promatec
Connexions
medicale
ffc35
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/ffc35/ffc191235ght_asmtab.prj},{NB=FFC191235GHT},{PN=FFC191235GHT},{PN0=191235GHT},{THR=3/4\" GHT},{TS=3/4\" ID},{TSA=3/4},{ID=9.5},{D=0.272},{DMAJ=1.0625},{PPATH=ffc191235ght_asmtpl.prj},{CCOLUMN=FFC191235GHT},{DCOLUMN=3/4\" GHT Non-Valved Coupling Body},{FCOLUMN=FFC},{GCOLUMN=10},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=280°F},{YCOLUMN=138°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 125 psi,8.6 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Natural White Polysulfone},{BBCOLUMN=},{BCCOLUMN=Dark Gray Polysulfone},{BDCOLUMN=Stainless Steel},{BECOLUMN=FDA EPDM Female GHT gasket},{MCOLUMN=},{NCOLUMN=},{NOTE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
FFC191235GHT, FFC191235BSPP - Pipe Thread - Female Thread
Bill of material
FFC191235GHT
PN
Part No. (Straight Thru)
FFC191235GHT
FFC191235GHT
THR
Thread Size
3/4" GHT
3/4" GHT
CCOLUMN
Product Number
FFC191235GHT
FFC191235GHT
DCOLUMN
Product Name
3/4" GHT Non-Valved Coupling Body
3/4" GHT Non-Valved Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
FFC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
10
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
XCOLUMN
CPC High
280°F
YCOLUMN
CPC High
138°C
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 125 psi,8.6 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Natural White Polysulfone
BCCOLUMN
Dark Gray Polysulfone
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
Other
FDA EPDM Female GHT gasket
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D