IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
NSHD13006
Promatec
innesti
medicale
nsh
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/nsh/nshd13006_asmtab.prj},{NB=NSHD13006},{PN=NSHD13006},{ODM=9.5},{X1=0.04000},{Y1=0.68850},{Y2=0.60850},{R1=0.42180},{R2=0.36540},{X2=1.00700},{X3=1.32100},{T2=0.19560},{T3=0.19000},{H1=1.01070},{L=2.72000},{L1=0.28500},{L2=0.72800},{L3=1.03300},{L4=1.24100},{L5=1.37100},{L6=0.06000},{L7=0.07600},{L8=1.73100},{L9=1.41100},{L10=0.59000},{D1=1.90000},{D2=1.28000},{D3=1.62000},{D4=1.63000},{D5=1.55000},{D6=1.51800},{D7=1.52000},{R3=0.09000},{R4=0.08400},{R5=0.17100},{R6=0.16000},{L11=0.14000},{L12=0.25000},{D8=1.20500},{D9=0.87000},{D10=0.65900},{D11=0.53300},{W1=0.74500},{L13=0.20000},{LL=1.25000},{A1=1.00000},{A2=0.44000},{A3=0.08000},{A4=0.00000},{A5=0.11250},{W=0.93000},{WD=0.25000},{D12=0.26000},{D13=0.56200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
NSHD13006, NSHD13008 - In-Line - Compression
Bill of material
NSHD13006
PN
Part No. (Shutoff)
NSHD13006
NSHD13006
OD
Tubing Size OD
3/8
3/8
인치
ODM
Tubing Size OD
9.5
9.5
mm
TT
Termination Type
Compression
CCOLUMN
Product Number
NSHD13006
NSHD13006
DCOLUMN
Product Name
3/8" JACO Valved In-Line Coupling Body
3/8" JACO Valved In-Line Coupling Body
FCOLUMN
CPC Series
NSH
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel (non-wetted)
VCOLUMN
CPC Low
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
XCOLUMN
CPC High
120°F
YCOLUMN
CPC High
49°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
<br> <0.03 cc per disconnect<br> 0.42cc per connect
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Glass filled polypropylene
BBCOLUMN
Glass filled polypropylene
BCCOLUMN
Glass filled polypropylene
BDCOLUMN
Stainless Steel
BECOLUMN
White polypropylene compression nut
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D