IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
PLCD24004BSPT
Promatec
innesti
medicale
plc
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/plc/plc24004.prj},{NB=PLCD24004BSPT},{PN=PLCD24004BSPT},{DMAJ=0.5400},{DMIN=0.4506},{BZE=0.2362},{NG=0.3819},{DMAJ2=13.177},{N=2.000},{L2=0.060},{L3=0.080},{L4=0.434},{L5=0.050},{L7=0.105},{D1=0.436},{D2=0.371},{D3=0.350},{D4=0.250},{D5=0.350},{D6=0.625},{R1=0.040},{R2=0.035},{W=0.625},{A1=0.500},{LL1=0.140},{DD1=0.281},{DD2=0.218},{BPN=24004BSPT},{VNVIS=Shutoff},{THR=1/4\" BSPT},{CCOLUMN=PLCD24004BSPT},{DCOLUMN=1/4\" BSPT Valved Coupling Insert},{FCOLUMN=PLC},{GCOLUMN=25},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=BUNA-N},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=-40°F},{WCOLUMN=-40°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
PLC24004, PLC24004BSPT, PLC24006, PLC24006BSPT - Pipe Thread
Bill of material
PLCD24004BSPT
PN
Part No.
PLCD24004BSPT
PLCD24004BSPT
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
THR
Thread Size
1/4" BSPT
1/4" BSPT
CCOLUMN
Product Number
PLCD24004BSPT
PLCD24004BSPT
DCOLUMN
Product Name
1/4" BSPT Valved Coupling Insert
1/4" BSPT Valved Coupling Insert
FCOLUMN
CPC Series
PLC
PLC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
25
25
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
Vacuum to 120 psi, 8.3 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Natural White Acetal
Natural White Acetal
BBCOLUMN
Natural White Acetal
Natural White Acetal
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D