Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
ML3000-038-D-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Entrez la valeur pour CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
3180 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
15.90 mm
W
Weight
Kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D