Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 18
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
ML 3000 - Massima forza, tenuta stelo
Lista materiale
ML3000-038-D-N
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
P
Pressione
200 bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale nominale
3180 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm³
S
Superficie
15.90 mm
W
Peso
Kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D