IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RG4200-038-A-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rg/rg_4200_asmtab.prj},{NB=RG4200-038-A-N--(0)},{CU=38},{L=138},{LMIN=100},{RC=3},{D=95},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=323.0},{S=28.27},{W=3.79},{FB=MIN},{FBA=MIN},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=100},{FCQA=95.500},{FSA=195},{H=98},{FSD=52.500},{VERS=4200},{VER=96},{L3=21.000},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=7.000},{SPM=60},{CODE=RG4200-038-A-N},{CODENIT=KG42-38-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RG 4200 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG4200-038-A-N
CODE
-
RG4200-038-A-N
RG4200-038-A-N
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
138
138
mm
LMIN
Minimum length
100
100
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
95
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 95
FB 95
FBA 95
FBA 95
FBB 95
FBB 95
FS2 95
FS2 95
FS2A 95
FS2A 95
FT 95
FT 95
FTP 95
FTP 95
FC 95 A
FC 95 A
FCQC 95
FCQC 95
FSA 95
FSA 95
FSD 95
FSD 95
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
323.0
323.0
cm^3
S
Surface
28.27
cm^2
W
Weight
3.79
3.79
Kg
P2
Pressione FC
150
Bar
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D