IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
RG6600-038-A-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
RG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/rg/rg_6600_asmtab.prj},{NB=RG6600-038-A-N--(0)},{CU=38},{L=148},{LMIN=110},{RC=3},{D=120},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=544.0},{S=44.18},{W=6.43},{FB=140},{FBA=109.500},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=125},{FCQA=120.500},{FSA=220},{H=108},{FSD=65.000},{VERS=6600},{VER=107},{L3=22.500},{ED=1.000},{FT=MIN},{P2=150},{OSM=8.000},{SPM=55},{CODE=RG6600-038-A-N},{CODENIT=KG66-38-C},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
RG 6600 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Bill of material
RG6600-038-A-N
CODE
-
RG6600-038-A-N
RG6600-038-A-N
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
148
148
mm
LMIN
Minimum length
110
110
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
120
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 120
FB 120
FBA 120
FBA 120
FBB 120
FBB 120
FS2 120
FS2 120
FS2A 120
FS2A 120
FT 120
FT 120
FTP 120
FTP 120
FC 120 A
FC 120 A
FCQC 120
FCQC 120
FSA 120
FSA 120
FSD 120
FSD 120
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
544.0
544.0
cm^3
S
Surface
44.18
cm^2
W
Weight
6.43
6.43
Kg
P2
Pressione FC
150
Bar
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D