Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
S 1500 - ISO forces, reduced height
Bill of material
S1500-100-A
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
75 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
S
Surface
10,18 cm2
W
Weight
Kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D