IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SC1500-113-D-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_1500_tab.prj},{NB=SC1500-113-D-N(0--)},{CU=113.0},{L=335.0},{LMIN=222.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=459.0},{S=10.18},{W=4.78},{Y=MIN},{SIZE=1500.000},{DK=36.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{S2=10.17876},{V2=0.45939},{P2=150},{OSM=6},{PRA=8.000},{SPM=24},{CODE=SC1500-113-D-N},{CODENIT=AR15-113.1-C},{D=75},{OP=SC},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB75','FB 75','rv_fb2.jpg','FBA75','FBA 75','rv_fba2.jpg','FBB75','FBB 75','rv_fbb2.jpg','FS275','FS2 75','rv_fs2_2.jpg','FS2A75','FS2A 75','rv_fs2a2.jpg','FC75A','FC 75A','rv_fc2.jpg','FCQC75','FCQC 75','rv_fcqc2.jpg','FSA75','FSA 75','rv_fsa2.jpg','FSD75','FSD 75','rv_fsd2.jpg','FT75','FT 75','rv_ft2.jpg','FTP75','FTP 75','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC1500-113-D-N
CODE
-
SC1500-113-D-N
SC1500-113-D-N
CU
Stroke
113.0
113.0
mm
L
Total length
335.0
335.0
mm
LMIN
Minimum length
222.0
222.0
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
75
mm
P
Nominal charging pressure
0
0
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 75
FB 75
FBA 75
FBA 75
FBB 75
FBB 75
FS2 75
FS2 75
FS2A 75
FS2A 75
FC 75A
FC 75A
FCQC 75
FCQC 75
FSA 75
FSA 75
FSD 75
FSD 75
FT 75
FT 75
FTP 75
FTP 75
F0
Nominal initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
459.0
459.0
cm³
S
Surface
10.18
cm²
W
Weight
4.78
4.78
Kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D