IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SC250-025-D-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_250_tab.prj},{NB=SC250-025-D-N(0--)},{CU=25.0},{L=100.0},{LMIN=75.0},{RC=2},{D=38.0},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=28.0},{S=1.77},{SIZE=38.0},{FTP=7.000},{FT=56.500},{FS2B=55.000},{ED=1},{P2=150},{OSM=2.000},{PRA=3.000},{SPM=92},{OP=1},{CODE=SC250-025-D-N},{CODENIT=AR2,5-25.2-C},{W=0.48},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A38','FS2A 38','rv_fs2a2.jpg','FS2B38','FS2B 38','rv_fs2b2.jpg','FC38A','FC 38 A','rv_fc2.jpg','FCQC38','FCQC 38','rv_fcqc2.jpg','FSA38','FSA 38','rv_fsa2.jpg','FSD38','FSD 38','rv_fsd2.jpg','FT38','FT 38','rv_ft2.jpg','FTP38','FTP 38','rv_ftp2.jpg'},{FIS=-},{CX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SC 250 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC250-025-D-N
CODE
-
SC250-025-D-N
SC250-025-D-N
CU
Stroke
25.0
25.0
mm
L
Total length
100.0
100.0
mm
LMIN
Minimum length
75.0
75.0
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
38.0
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FS2A 38
FS2A 38
FS2B 38
FS2B 38
FC 38 A
FC 38 A
FCQC 38
FCQC 38
FSA 38
FSA 38
FSD 38
FSD 38
FT 38
FT 38
FTP 38
FTP 38
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
28.0
28.0
cm3
S
Surface
1.77
mm
W
Weight
0.48
0.48
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D