Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 33
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SC 250 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC250-025-D-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
38.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
FIS
Fixing
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
1.77 mm
W
Weight
kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D