IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SC500-050-D-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_500_tab.prj},{NB=SC500-050-D-N(0--)},{CU=50.0},{L=185.0},{LMIN=135.0},{RC=2},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=58.0},{S=3.14},{W=1.29},{Y=MIN},{SIZE=500.000},{DK=20.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{S2=3.14159},{V2=0.05833},{P2=150},{OSM=3},{PRA=4.000},{SPM=60},{CODE=SC500-050-D-N},{CODENIT=AR5-50.1-C},{D=45},{OP=SC},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FB45','FB 45','rv_fb2.jpg','FBA45','FBA 45','rv_fba2.jpg','FBB45','FBB 45','rv_fbb2.jpg','FS245','FS2 45','rv_fs2_2.jpg','FS2A45','FS2A 45','rv_fs2a2.jpg','FC45A','FC 45A','rv_fc2.jpg','FCQC45','FCQC 45','rv_fcqc2.jpg','FSA45','FSA 45','rv_fsa2.jpg','FSD45','FSD 45','rv_fsd2.jpg','FT45','FT 45','rv_ft2.jpg','FTP45','FTP 45','rv_ftp2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SC 500 - ISO 11901 Standard
Bill of material
SC500-050-D-N
CODE
-
SC500-050-D-N
SC500-050-D-N
CU
Stroke
50.0
50.0
mm
L
Total length
185.0
185.0
mm
LMIN
Minimum length
135.0
135.0
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
45
mm
P
Nominal charging pressure
0
0
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FB 45
FB 45
FBA 45
FBA 45
FBB 45
FBB 45
FS2 45
FS2 45
FS2A 45
FS2A 45
FC 45A
FC 45A
FCQC 45
FCQC 45
FSA 45
FSA 45
FSD 45
FSD 45
FT 45
FT 45
FTP 45
FTP 45
F0
Nominal initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
58.0
58.0
cm³
S
Surface
3.14
cm²
W
Weight
1.29
1.29
Kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D