IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
Tubular spring element 92 Shore A DIN ISO 10069-1
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
ELASTOMER SPRINGS
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/elastomeri/mpf_t.prj},{NB=MPF92.063032T},{CODE=MPF92.063032T},{NR=92},{FH=90 Shore A},{D1=63},{L0=32.0},{L0Y=32},{D2=17.0},{D3=81},{FMAX=9.6},{FMAXN=30100},{COL=1.00,0.00,0.00,0.00},{COLX=RED}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 168
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
MPF - Tubular spring element Shore A DIN ISO 10069-1
Bill of material
Tubular spring element 92 Shore A DIN ISO 10069-1
CODE
MPF92.063032T
MPF92.063032T
DESCRIPTION
Description
Tubular spring element 92 Shore A DIN ISO 10069-1
Tubular spring element 92 Shore A DIN ISO 10069-1
D1
63
63
mm
L0
32.0
32.0
mm
D2
17.0
17.0
mm
D3
81
81
mm
FMAX
9.6
9.6
mm
FMAXN
30100
30100
N
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D